You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Sistemas y sensores AS-Interface
  5. Cabezales de lectura/escritura RFID

Sistemas y sensores AS-Interface - Cabezales de lectura/escritura RFID

  • RFID para sistemas de montaje, de alimentación y de manipulación
  • Puesta en marcha sencilla y rápida
  • Conexión de hasta 31 lectores RFID a un maestro
  • Elevada fiabilidad de lectura

Sistemas y sensores AS-Interface - Cabezales de lectura/escritura RFID


Cabezales RFID de lectura/escritura

El sistema de identificación RF DTS125 se utiliza para la lectura y/o escritura sin contacto de transpondedores electrónicos RFID (tags). Además de tener integrada la antena, los compactos cabezales de lectura y escritura también disponen de un sistema de evaluación completo y de la interfaz a la interfaz AS-i. Ello permite utilizar los equipos directamente en la red AS-i. Los datos se convierten en valores codificados digitales y son puestos a disposición del nivel de control AS-i sin programación adicional. Los campos de aplicación son, p. ej., el control de flujo de materiales en líneas de producción.
En los sistemas de transporte guiados por raíles, los portadores de códigos (tags) se instalan en los objetos a identificar, como por ejemplo, depósitos, transportadores de mercancías o portapiezas. Cuando estos entran en la zona de detección de los cabezales de lectura/escritura, se lee la información. A un maestro AS-i se pueden conectar hasta 31 equipos.
La gama de productos incluye cabezales de lectura/escritura para zonas de detección de diferentes amplitudes y múltiples tags diferentes.