1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de nivel
  5. Sensores láser de distancia para medición sin contacto

Sensores de nivel - Sensores láser de distancia para medición sin contacto

  • Fiable medición óptica del nivel hidrostático con alcance muy amplio de hasta 9,8 m
  • Rango de medición escalable y función de la ventana ajustable
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
  • Amplio surtido de accesorios de fijación


Sensores de distancia láser para la medición sin contacto

El equipo O1D300 es un sensor de nivel con medición del tiempo de propagación de la luz mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). Registra sin contacto niveles de materiales a granel y de líquidos opacos basándose en la medición del tiempo de propagación de la luz de un haz láser. Con su diseño extremadamente reducido de 42 x 42 x 52 mm, este sensor se caracteriza por un alcance muy amplio, un punto luminoso láser rojo visible y una elevada capacidad de reserva. Se puede montar a una distancia de seguridad del producto con ayuda de los elementos de fijación.
El ajuste de todos los parámetros así como la programación de los puntos de conmutación se efectúan mediante los botones de programación y una pantalla alfanumérica de 4 dígitos.