El equipo OID es un sensor de distancia con IO-Link y medición del tiempo de vuelo mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). En su compacta y robusta carcasa M30 de acero inoxidable reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo y elevada capacidad de reserva.
El elevado grado de protección permite la utilización en entornos industriales extremadamente agresivos.
Gracias a IO-Link, el punto de conmutación se puede configurar fácilmente a través de un controlador o un PC. Queda descartado así realizar un desajuste involuntario directamente en el sensor, además de que aumenta la seguridad contra la manipulación.
Con la precisa supresión de fondo también es posible detectar con fiabilidad objetos brillantes, mates, oscuros o claros. El ángulo de incidencia de luz configurable permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje, facilita el montaje y ahorra costes.
Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.