1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores de distancia
  5. Sensores de distancia tipo O1D

Sensores de distancia tipo O1D

  • Medición óptica de distancias fiable con amplio alcance de hasta 10 m
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
  • Rango de medición escalable y función de la ventana ajustable
  • Uso en aplicaciones con supresión de fondo
  • Muy buena relación calidad-precio


Sensores de distancia tipo O1D

El equipo O1D es un sensor de distancia con medición del tiempo de vuelo mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). Con su diseño extremadamente reducido de 42 x 42 x 52 mm, este sensor se caracteriza por un alcance muy amplio, una fiable supresión de fondo, la luz láser roja visible y una elevada capacidad de reserva.

El sensor es resistente a la luz externa y puede ser utilizado en naves industriales en las cuales incide desde arriba luz natural directamente sobre el sensor o el objeto. Los objetos reflectantes como las superficies metálicas son detectados de forma segura, al mismo tiempo que las bandas de los chalecos reflectantes también son omitidas con seguridad. Con el O1D se pueden detectar distancias con seguridad incluso cuando el haz de luz no incide verticalmente en la superficie del objeto. Esto permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje, facilita el montaje y ahorra costes. Con la precisa supresión de fondo también es posible detectar con fiabilidad objetos brillantes, mates, oscuros o claros.

El sensor de distancia O1D ha sido diseñado para aplicaciones de posicionamiento, regulación de velocidad o medición de nivel. Se puede emplear para la protección contra colisiones en sistemas autónomos de transporte industrial o para el posicionamiento de carretillas industriales en almacenes con estanterías a gran altura.

Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.