El equipo OID es un sensor de distancia con medición del tiempo de vuelo mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). En su compacta y robusta carcasa M30 reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo y elevada capacidad de reserva.
El ajuste del punto de conmutación se realiza de forma intuitiva a través del anillo de ajuste (Easy-Turn) del equipo. Una escala muestra la distancia configurada. De esta forma es posible ajustar el punto de conmutación antes de la puesta en marcha.
Con la precisa supresión de fondo también es posible detectar con fiabilidad objetos brillantes, mates, oscuros o claros. El ángulo de incidencia de luz configurable permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje, facilita el montaje y ahorra costes.
Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.