Siempre que haya que transportar y procesar granulados plásticos, los detectores capacitivos se encargan de la supervisión del nivel, ya sea en tuberías y silos o a través de mirillas en estaciones de carga de máquinas de inyección de plástico. Para ello el sensor debe detectar una amplia gama de plásticos. Por un lado, esto concierne a los distintos materiales, la humedad residual y las temperaturas, por otro lado, el tamaño de los gránulos y las superficies de los materiales varían considerablemente. Las versiones con IO-Link permiten definir límites de tolerancia en torno al punto de conmutación configurado.
El concepto de manejo permite realizar el ajuste y la configuración de la función de salida simplemente pulsando un botón. La detección automática de carga simplifica la conexión a controladores habituales en el mercado.