• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica
  2. mobile IoT

mobile IoT: la soluzione cloud per macchine mobili

Gateway mobile IoT (CR1058) e mobile IoT Suite di ifm

Con mobile IoT, i vantaggi della digitalizzazione diventano una realtà anche per le macchine mobili. Monitoraggio dello stato operativo di un parco macchine, pianificazione della manutenzione in base alle esigenze e aggiornamenti software over the air: tutto questo è possibile con mobile IoT.

In breve: con mobile IoT è possibile ottenere la massima performance da un parco macchine.

mobile IoT è una soluzione completa, scalabile e perfettamente integrata, composta da hardware e software. L'hardware garantisce il dialogo tra la macchina e il software basato su cloud, in cui confluiscono centralmente le informazioni di tutte le macchine connesse. In questo modo è possibile conoscere in qualsiasi momento lo stato preciso e la posizione della macchina. Analogamente, gli aggiornamenti software possono essere trasferiti in modo efficiente al parco macchine tramite il cloud mobile IoT.
Che si tratti di una soluzione per l’analisi e l’ottimizzazione permanente di macchine prototipo in test sul campo, della pianificazione e preparazione più efficace della gestione di parchi macchine a noleggio o dell’implementazione di un convincente servizio post-vendita: mobile IoT è la scelta giusta per i più diversi campi di applicazione.
È inoltre disponibile un portale dati per la visualizzazione, che offre una panoramica completa di tutti i dati raccolti e dei relativi casi applicativi.

5 semplici passaggi per maggiore trasparenza ed efficienza

mobile IoT è una combinazione perfettamente integrata di hardware e software, che offre comunque all’utente un elevato grado di flessibilità. La digitalizzazione della macchina mobile è completata in un attimo. In primo luogo viene selezionato il gateway mobile IoT adeguato e la tecnica di collegamento appropriata. Successivamente, il dispositivo viene attivato online e viene selezionato un contratto dati e/o di servizio appropriato. Poiché ogni macchina e ogni caso applicativo è diverso, sono disponibili diverse opzioni. Successivamente è possibile configurare l'applicazione e sfruttare i vantaggi di mobile IoT.

1. Hardware

Trova il gateway mobile IoT ideale per la tua macchina

2. Cablaggio

Scegli il cavo di collegamento adatto alla tua applicazione

3. Attivazione

Attiva il gateway e configura la macchina

4. Servizi digitali

Scegli un servizio digitale per la gestione dei dati e/o l'accesso remoto

5. Pronto all'uso

Sfrutta i vantaggi della soluzione mobile IoT

Gateway mobile IoT in dettaglio

Vantaggi del gateway mobile IoT

Gestione affidabile

Con mobile IoT è possibile gestire singoli componenti, macchine complesse o interi parchi macchine, configurandoli in modo personalizzato.

Connessione wireless

Con mobile IoT è possibile stabilire una connessione remota rapida, semplice e sicura con la macchina.

Integrazione perfetta

Hardware e soluzione cloud sono perfettamente compatibili, consentendo un’implementazione semplice dell’intero sistema.

Chiaro e organizzato, in un unico luogo

Con mobile IoT DataPortal è possibile raccogliere, analizzare e visualizzare ciclicamente tutti i dati rilevanti della macchina.

Panoramica di sistema

Escavatore con gateway mobile IoT (CR3171) di ifm

Che si tratti di connessione tramite rete mobile o WLAN, mobile IoT offre una soluzione completa e perfettamente integrata di hardware e software per macchine mobili. Dal lato hardware, in base all’architettura della macchina, è necessario un gateway mobile IoT, che comunica con mobile IoT Suite e DataPortal. Per la comunicazione machine-to-machine è possibile utilizzare un modulo CANwireless.

Grazie a mobile IoT, gli interventi di manutenzione possono essere pianificati in base alle esigenze e preparati in modo mirato. Non tutte le operazioni di manutenzione o risoluzione dei problemi richiedono un intervento sul posto: con la soluzione mobile IoT è possibile aggiornare o modificare da remoto software, parametri o configurazioni in modo semplice e comodo. L'accesso remoto non è solo pratico, ma contribuisce anche in modo significativo alla riduzione dei costi.

Panoramica Asset Management, Remote Access e Telematics

Esempi di applicazione

FAQ

I prodotti