• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Controllo e sicurezza nel forno elettrico ad arco

Controllo e sicurezza nel forno elettrico ad arco

Il forno elettrico ad arco fonde i rottami d'acciaio utilizzando energia elettrica. Il calore generato dall'arco voltaico tra gli elettrodi e il materiale causa la fusione. Il forno è composto da tre parti (tino inferiore, tino superiore e coperchio), tutte rivestite internamente con materiale refrattario e raffreddate ad acqua.

Accanto al forno si trova un trasformatore di potenza raffreddato a olio, mentre l'impianto include un sistema idraulico per il movimento degli elettrodi e il sollevamento del coperchio, oltre a impianti di raffreddamento, aria compressa e aspirazione gas. I sensori ifm sono integrati nei sistemi idraulico, di raffreddamento e di alimentazione dell’aria compressa.

  • Soluzioni per monitoraggio dei circuiti refrigeranti: Le pareti e il coperchio del forno sono raffreddati ad acqua per prevenire surriscaldamenti e danni costosi. I sensori ifm controllano il flusso e la temperatura dell’acqua nelle tubazioni, mentre un sensore di pressione con funzione diagnostica rileva eventuali anomalie nell’aspirazione della pompa. Questo monitoraggio consente di prolungare gli intervalli di manutenzione e aumentare l’affidabilità dell’impianto.
    • Monitoraggio della portata nel circuito di raffreddamento
    • Monitoraggio della temperatura nel circuito di raffreddamento

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo