• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio avanzato per la cokeria

Controllo preciso di valvole, pressione e temperatura per un processo di cokefazione stabile e sicuro.

La cokeria è un elemento chiave nella produzione del coke metallurgico, essenziale come agente riducente nell’altoforno. Un controllo preciso di temperatura, pressione e livello è fondamentale per garantire un processo stabile e sicuro.

  • Soluzioni per valvole di Degassificazione

    • Controllo posizione cilindro valvola: Durante la cokefazione, in cui il carbon fossile viene trasformato in coke, la valvola di degassificazione rimane in una posizione definita. L’azionamento avviene tramite un cilindro idraulico, la cui posizione viene monitorata da sensori magnetici MG. Grazie al loro principio di funzionamento, questi sensori rilevano il magnete permanente montato all’interno del cilindro, anche attraverso la sua parete. Grazie ad IO-Link è inoltre possibile avere i valori diagnostici di ogni sensore, in real-time.

  • Soluzioni per macchina per Cokeria: La macchina per cokeria gestisce l’apertura e la chiusura delle porte dei forni a coke, liscia il carbone dopo il caricamento e spinge il coke fuori dai forni dopo la cokefazione. Un sistema idraulico integrato sulla macchina sfornatrice genera la pressione necessaria per l’azionamento dell’asta di spianamento dello spingitore.

    • Monitoraggio pressione di sistema

    • Monitoraggio livello e temperatura dell'olio

    • Monitoraggio refrigerazione olio

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo