• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio e sicurezza nell’altoforno

Monitoraggio e sicurezza nell’altoforno

L'altoforno rappresenta il cuore della produzione dell'acciaio, trasformando minerali di ferro e coke in ghisa. L'affidabilità del sistema di raffreddamento e la gestione efficiente dei materiali sono fondamentali per garantire un funzionamento continuo.

  • Soluzioni per Alimentazione dell'acqua di raffreddamento: I sensori ifm monitorano il flusso e la temperatura dell’acqua nelle tubazioni di alimentazione del sistema di raffreddamento. Un sensore di pressione con funzione di diagnosi misura la pressione del sistema e rileva eventuali anomalie nella zona di aspirazione della pompa. Grazie al monitoraggio basato sullo stato del sistema, gli intervalli di manutenzione si allungano, aumentando così l’affidabilità complessiva dell’impianto.
    • Protezione della pompa
    • Monitoraggio del circuito di raffreddamento

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo