Materiale di fissaggio

Accessori ifm per tutte le applicazioni

Il montaggio corretto e il fissaggio sicuro di un sensore sono decisivi per il suo perfetto funzionamento. La vasta gamma di accessori comprende squadrette di fissaggio, fascette, piastre di montaggio, diversi adattatori e molti set di montaggio completi. Gli accessori ifm garantiscono un fissaggio semplice, modulare, veloce e sicuro.

Oggi si ordina così!

Oggi si ordina così!

Apri la tua Wishlist, esamina i tuoi ordini e riordina direttamente senza ricerche complesse. Oggi si ordina così! Basta registrarsi al webshop ifm per poterlo utilizzare. Scopri anche la funzione Confronta prodotti. Qui avrai una panoramica dei prodotti ifm e delle loro straordinarie caratteristiche.

Individua il prodotto adatto con il selettore

L'ampia gamma di prodotti ifm non comprende soltanto tutte le soluzioni standard importanti, ma anche i sistemi specifici richiesti dai singoli settori industriali. Oltre ai sensori di posizione e di processo, fanno parte della gamma anche i sensori per il controllo del movimento e la tecnologia di sicurezza. ifm offre inoltre prodotti per l'elaborazione industriale dell'immagine e la comunicazione, nonché sistemi di identificazione e sistemi per macchine mobili.

Produzione affidabile, in tutta sicurezza

5 anni di garanzia sui prodotti ifm

I prodotti ifm si contraddistinguono per precisione, innovazione e affidabilità sopra la media. Garantiamo queste proprietà per 5 anni. Utilizza i prodotti ifm con la sicurezza di aver trovato il giusto partner per l'automazione.