• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Soluzioni IIoT
  3. Controller IIoT per campo e quadro elettrico

Controller IIoT per campo e quadro elettrico

Potente e versatile

Il controller IIoT è una soluzione PLC potente, ad elevata connettività e flessibile nella digitalizzazione di macchine e impianti. È potente in quanto il processore quad-core da 1,3 GHz lavora al massimo delle prestazioni a temperature ambiente fino a 55°C. Ha una connettività elevata in quanto utilizza diversi protocolli in diversi linguaggi e traduzioni per le connessioni al mondo IT o per l’integrazione di dati I/O da tecnologie di automazione. Inoltre, è possibile anche un collegamento plug & work dei dispositivi IO-Link, inclusa l’interpretazione dei file IODD. È flessibile poiché il controller IIoT è programmato liberamente tramite CODESYS V3.5.

Il dispositivo deve essere gestito da remoto? Nessun problema. Il server di automazione CODESYS consente sia il debug che la visualizzazione web da remoto.

Collegamento a vari cloud

Il controller IIoT è in grado di fornire i dati acquisiti ed elaborati alle più comuni piattaforme cloud come AWS, Microsoft Azure e AnyViz. Inoltre, il controller IIoT gestisce i comuni linguaggi standard di digitalizzazione, come OPC UA e MQTT.

Se i dati devono essere acquisiti ed elaborati in tempo reale, si possono utilizzare protocolli industriali Ethernet come Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP oppure Modbus TCP per leggere e controllare gli I/O.

Potrebbero interessarti anche questi temi: