Sensore a fibra ottica OCF
Installazione e utilizzo semplici
L'uso di fibre ottiche è la scelta migliore ovunque sia necessario rilevare oggetti molto piccoli o trasparenti in spazi ristretti. Il sensore a fibra ottica OCF rende l'utilizzo di questa tecnologia ancora più semplice e affidabile.
Due linguette a molla consentono il montaggio dell'OCF su guida DIN con una sola mano. Il sistema di blocco fibra semplifica l'inserimento delle fibre ottiche. Dopo aver selezionato una delle sei modalità operative e le funzioni di manutenzione intelligente, l'OCF funziona in modo affidabile e continuo in tutte le condizioni, contribuendo così alle elevate prestazioni e alla disponibilità dell'impianto.
Prestazioni ottimali in ogni applicazione
Grazie a sei modalità operative per un rilevamento preciso in numerose applicazioni.
Dual Channel: intelligente e veloce
Due uscite di commutazione per processi rapidi e funzioni diagnostiche tramite IO-Link.
Configurazione rapida e menu intuitivo
Display OLED, comandi logici con tre tasti e menu guidato in 9 lingue.
Sistema di bloccaggio intelligente e blocco fibra
Montaggio senza attrezzi e semplice inserimento delle fibre ottiche.
Rilevamento di piccoli componenti
Viti in un trasportatore a coclea
- Obiettivo: verificare che la guida sia piena per la lavorazione successiva.
- Situazione: componenti di piccole dimensioni e spazio ridotto a causa della guida di scorrimento.
Vantaggio fondamentale:
- Grazie all'ottica focalizzata e al diametro molto ridotto del punto luminoso, è possibile individuare ogni singolo componente. Tramite IO-Link, inoltre, è possibile contare i pezzi.
Rilevamento di oggetti molto rapidi
Linea di imbottigliamento
- Obiettivo: controllare l'alimentazione delle bottiglie e la presenza del tappo.
- Situazione: le bottiglie si muovono ad una velocità molto elevata.
Vantaggio fondamentale:
- Dual Channel permette non solo di rilevare le bottiglie che si muovono rapidamente, ma di utilizzare allo stesso tempo le funzioni diagnostiche tramite IO-Link.
Rilevamento di oggetti difficilmente riconoscibili
Controllo del livello
- Obiettivo: rilevare se è stato raggiunto il livello minimo in recipienti trasparenti.
- Situazione: il recipiente e il liquido sono trasparenti.
Vantaggio fondamentale:
- Le sei modalità operative e altre funzionalità impediscono errori di commutazione e garantiscono una stabilità funzionale a lungo termine, anche con oggetti difficili da rilevare.
Utilizzo in ambienti con condizioni difficili
Monitoraggio della posizione
- Obiettivo: controllare il posizionamento ottimale di un componente.
- Situazione:
gli spazi per l’installazione sono molto stretti. Spesso vengono utilizzati oli o sostanze chimiche.
Vantaggi fondamentali:
- Grazie alla resistenza a una vasta gamma di sostanze aggressive, è possibile garantire un rilevamento affidabile anche in condizioni difficili. Inoltre, la funzione Clean me tramite IO-Link consente di monitorare il grado di inquinamento, utilizzabile per la manutenzione predittiva.
La scelta perfetta per ogni applicazione
Le diverse forme del terminale ottico e l’elevata qualità di trasmissione anche con raggi di curvatura minimi, unitamente alla resistenza alle curvature multiple, rendono le fibre ottiche ideali per qualsiasi applicazione.
Le fibre ottiche sono resistenti anche alle sollecitazioni dovute all’utilizzo di catene portacavi, sostanze chimiche o temperature elevate.
- Raggi di curvatura estremamente ridotti e numero elevatissimo di cicli di flessione
Elevata flessibilità con un raggio di curvatura minimo di 1 mm e resistenza al movimento fino a 1 milione di cicli di flessione. - Elevata resistenza alla temperatura e alle sostanze chimiche
Resistenti a temperature fino a 290 °C e in ambienti difficili grazie al rivestimento in acciaio inossidabile e/o in silicone e metallo. - Numerose versioni di sonde
Variabili non solo per materiale, dimensioni, principio di funzionamento e design, ma anche per portata e angolo di emissione della luce.