- Novità prodotti
- Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
- Torretta di segnalazione configurabile
Torretta di segnalazione configurabile
Indicazione di stato ben visibile e personalizzata
Le torrette di segnalazione configurabili consentono all'utente di adattare con precisione l'indicazione dello stato di macchine e impianti industriali alle proprie esigenze. Sono disponibili cinque segmenti LED di colori diversi, di cui massimo cinque possono essere montati su un modulo base. L'elevata visibilità dei segmenti LED semplifica la segnalazione visiva dello stato anche a grandi distanze.
Montaggio semplice e segnalazione acustica
Il montaggio dei segmenti LED avviene in modo semplice e sicuro tramite chiusura a baionetta. I segmenti vengono controllati singolarmente tramite ingressi digitali 24 V DC. Opzionalmente, la torretta di segnalazione può essere integrata con un avvisatore acustico, ad esempio per attirare maggiormente l'attenzione in situazioni critiche.
Grazie al grado di protezione IP65, la torretta di segnalazione è la scelta ideale anche in ambienti di lavoro difficili. La base di montaggio universale e orientabile consente l’installazione verticale della torretta di segnalazione sia su superfici orizzontali che verticali.