- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore di livello puntuale LMH con sonda in ceramica
Sensore di livello puntuale LMH con sonda in ceramica
Friggere, pastorizzare e condensare con affidabilità
Il sensore di livello puntuale LMH garantisce un rilevamento affidabile del fluido a base di acqua o olio anche a temperature costantemente elevate, fino a 250 °C. Nella produzione industriale di alimenti, ad esempio nei processi di frittura, nella pastorizzazione del latte o nei processi CIP/SIP, il sensore contribuisce alla qualità costante del processo, così come nelle applicazioni ad alta temperatura nei settori farmaceutico, chimico e biotecnologico.
Il sensore rileva il livello puntuale e la temperatura
La sonda realizzata in ceramica pura e robusta, tipica di ifm, è resistente ai fluidi abrasivi e garantisce una lunga vita utile del sensore LMH. Poiché il sensore trasmette tramite IO-Link non solo il livello puntuale, ma anche la temperatura del fluido, è possibile ridurre la necessità di punti di misura aggiuntivi.
Soppressione degli accumuli per misurazioni chiare
Il sensore LMH è in grado di sopprimere gli accumuli di fluido proprio come il sensore LMT. Si escludono così commutazioni errate che potrebbero portare allo svuotamento o traboccamento dei serbatoi.
Sistema di tenuta versatile
Il sensore di livello puntuale è progettato per l’utilizzo in applicazioni igieniche e industriali. Il sistema di tenuta ben studiato consente un semplice adattamento alle condizioni specifiche.