• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensore ottico di distanza O6D

Il sensore di distanza O6D offre prestazioni massime in uno spazio ridotto

Quando si tratta di rilevare in modo affidabile superfici nere e lucide, l'O6D stabilisce nuovi standard grazie alla sua funzione Ultimate Black Mode.
Combina l’innovativa tecnologia PMD con una portata fino a 3 m in un alloggiamento compatto, permettendo il montaggio anche in condizioni difficili, ad esempio negli impianti di saldatura, mantenendo una distanza di sicurezza dall’area pericolosa. Questo lo rende una soluzione versatile, perfetta per un’ampia gamma di applicazioni: dalla logistica all’automazione dell’assemblaggio, fino all’industria automobilistica.

Tre modalità operative selezionabili (Fine, Standard, Fast) e un’isteresi regolabile consentono un adattamento preciso a qualsiasi applicazione. L’interfaccia intuitiva con 2 pulsanti e IO-Link garantiscono un’integrazione rapida e un utilizzo immediato. Il collaudato design O6 permette inoltre un retrofit semplice, senza accessori aggiuntivi.

O6D in dettaglio

Vantaggi offerti da O6D

Rilevamento affidabile di superfici difficili
La funzione Ultimate Black Mode garantisce un rilevamento sicuro degli oggetti anche su materiali di colore nero, lucidi o riflettenti.

Modalità operative versatili in un unico dispositivo
Tre modalità operative – Fine, Standard e Fast – in un unico dispositivo, per la massima adattabilità alle diverse applicazioni.

Montaggio flessibile
Il design compatto, la tecnologia PMD e una portata fino a 3 m consentono un montaggio flessibile.

Facile integrazione
Il funzionamento avviene tramite due soli pulsanti, che consentono sia l'impostazione dell'oggetto sia un Teach a 2 punti direttamente sul sensore: semplice, veloce ed efficiente.

Applicazioni

Rilevamento di oggetti nella logistica

Riconoscimento di pacchi o buste di spedizione

Funzione
Riconoscimento di oggetti su nastri trasportatori, ad es. buste o pacchi.

Situazione

  • Le superfici scure, piatte, di colore nero o riflettenti spesso non vengono rilevate in modo affidabile dai sensori tradizionali.

Vantaggio

  • Grazie alla funzione Ultimate Black Mode e all'elevata indipendenza dal colore, l'O6D rileva in modo affidabile anche oggetti di colore nero o lucidi senza necessità di ricalibrazione.

Controllo della presenza su robot di saldatura

Rilevamento della posizione prima del processo di saldatura

Funzione
Garantire che i componenti siano posizionati correttamente nel dispositivo prima dell'avvio del processo di saldatura automatizzato.

Situazione

  • Nelle celle di saldatura prevalgono condizioni difficili con calore e spruzzi di saldatura. Le alte temperature e gli spruzzi di saldatura possono interferire con i sensori o danneggiarli.

Vantaggio

  • La portata fino a 3 metri consente un'installazione sicura al di fuori della zona di pericolo.

Rilevamento e regolazione della distanza

Monitoraggio del movimento dei robot

Funzione
Rilevamento preciso della posizione dei componenti nei processi di assemblaggio automatizzati.

Situazione

  • Nella produzione automobilistica, molte superfici sono di colore nero o altamente riflettenti. I sensori tradizionali forniscono spesso segnali poco affidabili, che possono portare a errori nelle fasi di montaggio.

Vantaggio

  • La tecnologia PMD, indipendente dall'angolo, consente un montaggio flessibile e un rilevamento affidabile anche con componenti lucidi o scuri. Grazie a IO-Link, oltre al valore di distanza è possibile visualizzare contemporaneamente anche il valore di riflettanza, garantendo così un processo fluido.

Collegamento del sistema

Valore aggiunto con IO-Link

  • Rilevamento trasparente dei dati
  • Valore attuale della distanza
  • Valore attuale della riflettanza
  • Stato attuale del dispositivo
  • Parametrizzazione rapida e semplice
  • Trasmissione dei dati senza perdite

Acquista prodotto