La qualità vince: perché puoi contare sui prodotti ifm
Testati sul campo
I prodotti ifm vengono sottoposti a test intensivi e approfonditi in ambienti di lavoro reali.
Affidabili
Durante il processo di produzione, controlliamo costantemente la funzionalità e la qualità costruttiva dei nostri prodotti.
Certificati
Calibrazioni accreditate, omologazioni e certificazioni attestano l’elevato standard di qualità.
Sostenibili
La lunga vita utile dei prodotti ifm contribuisce a ridurre il consumo di risorse.
Qualità di prodotto, frutto della nostra dedizione
Per ifm, la gestione della qualità è molto di più della semplice conformità alla norma ISO 9001. Questa rappresenta una base solida, ma su di essa abbiamo costruito i nostri standard, criteri di qualità e processi di controllo.
Il controllo qualità è parte integrante di tutto il processo produttivo. Dall'acquisto ai test di resistenza fino alla produzione in serie e all'ispezione finale: ci assicuriamo che ogni fase soddisfi i nostri elevati standard.
Ugualmente importante per noi è il feedback dei nostri clienti. Le loro opinioni confluiscono costantemente nella nostra valutazione della qualità e ci aiutano a migliorare continuamente.
La qualità non richiede solo mezzi di produzione all’avanguardia e un laboratorio di collaudo altamente attrezzato, ma soprattutto persone appassionate per quello che fanno. I nostri dipendenti portano con sé anni di esperienza, un know-how approfondito e passione per l'automazione. Sono loro a garantire che ogni singolo prodotto ifm sia convincente.
Puoi quindi contare su di noi: offriamo una qualità che puoi sperimentare nelle tue macchine, nei tuoi impianti e nei processi. Fin dall'inizio. Ogni giorno.
5 anni di garanzia: la nostra promessa di qualità per te
Elevata qualità di prodotto e verità sui dati tecnici sono valori ifm intoccabili.
Questo principio guida della filosofia aziendale ifm è vissuto con passione da tutti i dipendenti e si rivela nella garanzia di 5 anni che ifm offre per tutti i suoi prodotti. È determinazione? Sicuramente. Ma siamo ben consapevoli del nostro rigoroso sistema di controllo qualità, con cui garantiamo che ogni dispositivo funzioni in modo ottimale e duraturo, proprio come previsto.
Qualità anche in condizioni estreme
Variazioni di temperatura, vibrazioni, polvere, umidità, vapori chimici: sappiamo quanto possano essere impegnativi i processi e le condizioni di lavoro. È per questo che i nostri prodotti sono progettati per non abbandonarti mai, in nessuna situazione. Scopri di più sulle nostre soluzioni specifiche per settore.
Storie di successo
Ogni giorno, milioni di soluzioni ifm garantiscono affidabilità in numerose applicazioni, in tutto il mondo. Le nostre tecnologie costituiscono la base per un'eccellente qualità del prodotto, la massima sicurezza e processi efficienti. Lasciati guidare dall’innovazione!
VA Erzberg
Da oltre 1.000 anni si pratica attività mineraria nell’Erzberg, in Austria. L’azienda VA Erzberg ha estratto 280 milioni di tonnellate di minerale di ferro. Da 10 anni, l'attenzione è rivolta alla digitalizzazione con ifm come partner affidabile.
Iturri
Oggi, senza tecnologie di controllo elettronico, la lotta contro gli incendi non sarebbe più possibile. Iturri, produttore di allestimenti per veicoli antincendio, si affida da oltre 20 anni alle soluzioni di controllo di ifm per macchine mobili.
GROB
In collaborazione con ifm, GROB sviluppa applicazioni per il monitoraggio di pressione, flusso, vibrazioni e temperatura. GROB apprezza la facilità d'uso e la semplicità di installazione dei prodotti ifm.
Test di prodotto ifm
Oltre 1.000 ore messo alla prova in condizioni estreme
Come sarebbe il mondo senza norme? Meno comparabile, meno sicuro, meno preciso. Tutto corretto. Ma cosa succede se non ci si accontenta di essere “solo” confrontabili, sicuri e precisi? Allora si alza l’asticella ben oltre i requisiti standard e si crea un sensore capace di offrire prestazioni eccezionali in ogni applicazione immaginabile (e a volte anche in quelle inimmaginabili). Costantemente.
Come prepariamo i nostri sensori a questo? Attraverso test di sollecitazione intensivi, ci assicuriamo costantemente che i nostri prodotti soddisfino brillantemente i requisiti da noi stabiliti e siano pronti a dimostrare le loro capacità anche nelle tue applicazioni.
ifm, partner del settore industriale
In quanto specialisti in automazione e digitalizzazione, conosciamo bene le elevate esigenze di produttori, costruttori di impianti e consumatori. Per questo motivo applichiamo sempre i più alti standard di qualità, sicurezza e affidabilità ai nostri prodotti e alle nostre soluzioni.
ifm in breve
Scopri di più su ifm. Cosa ci distingue? Cosa garantiamo?
Sostenibilità
ifm è sinonimo di sviluppo sostenibile di prodotti e tecnologie innovative.
my ifm
Con il tuo account personale, puoi gestire i tuoi ordini in modo rapido ed efficiente.
Fiere
ifm partecipa alle fiere di tutto il mondo dove vengono presentate le novità.
Anche questi argomenti potrebbero interessarti
Scopri come le tecnologie ifm contribuiscono a superare le sfide complesse nell'automazione. Le nostre storie di successo, le soluzioni pratiche per le macchine e la nostra profonda conoscenza di prodotto mostrano come innovazione e qualità vadano di pari passo, portando le tue applicazioni al livello successivo.