Raccord process | G 1/2 |
---|
Température du fluide [°C] | -25...80 |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 300 |
Plage de réglage [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...60 |
Plage de réglage [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 200...800 |
Indice de protection | IP 67 |
---|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Dimensions [mm] | 27 x 27 x 72 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
Matières en contact avec le fluide | inox 1.4571 (316Ti) |
Raccord process | G 1/2 |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|