You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OL5019

Barrage photoélectrique émetteur

OL5019

OLSLOOKG/US-100

Barrage photoélectrique émetteur

OL5019

OLSLOOKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: O5S700 + E21122 Comparaison de produits: OL5019 / O5S700 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Classe de protection laser 2
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 60
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Protection contre les surcharges oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 675
Durée de vie typique [h] 50000
Sorties
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 60
Portée réglable non
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] 3
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 150
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Classe de protection laser 2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 27 x 62
Matières PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A