You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KB0201

Détecteur capacitif

KB0201

KB-2020-BBOA/NI

Détecteur capacitif

KB0201

KB-2020-BBOA/NI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: KB0029 Comparaison de produits: KB0201 / KB0029 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ccc
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 3...20
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 8
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 10
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 3...20
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Immunité aux parasites augmentée oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques )
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 81
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
tournevis: 1
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²