You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KA5009

Détecteur capacitif

KA5009

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Détecteur capacitif

KA5009

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 7
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 1; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 7
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 34
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²