You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5702

Détecteur inductif

II5702

II-2015-FRKG/30mPPU

Détecteur inductif

II5702

II-2015-FRKG/30mPPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage M30 x 1,5
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
Raccordement Câble: 30 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²