You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IF5634

Détecteur inductif

IF5634

IF-3004-BPKG/ 3m

Détecteur inductif

IF5634

IF-3004-BPKG/ 3m

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Très haute fréquence de commutation
  • Pour la détection précise de la position sur des machines
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
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
MTTF [Années] 945
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Désignation du filetage M12 x 1
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
Raccordement Câble: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm²