You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF0255

Détecteur inductif

IF0255

IFA2002-ABOW/PPU

Détecteur inductif

IF0255

IFA2002-ABOW/PPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 90...250 AC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 8,5
Courant de sortie minimum [mA] 8
Courant résiduel max. [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²