Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Portée [mm] | 2 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 90...250 AC |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 8,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 8 |
Courant résiduel max. [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...1,6 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti); PBT |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|