1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IA0050

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

IA0050

Détecteur inductif

IA-2010-BBOA/ 3,5m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 10
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Accessoires fournis
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 3,5 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IA0050-00 — 06.03.2003 —