You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10195

Câble avec prise femelle

E10195

ADOAG030--S0005E03

Câble avec prise femelle

E10195

ADOAG030--S0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 17 x 8 x 25
Matières PUR
Matière du corps PUR
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR