You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes d'identification
  4. RFID 13,56 MHz
  5. Boîtiers de contrôle avec interface bus de terrain

RFID 13,56 MHz - Boîtiers de contrôle avec interface bus de terrain

RFID 13,56 MHz - Boîtiers de contrôle avec interface bus de terrain

Boîtiers de contrôle avec interface Profibus DP

Le boîtier de contrôle RFID commande l'échange de données avec les antennes RFID ou au niveau capteur/actionneur, communique avec le niveau de commande supérieur et permet la configuration des appareils via un serveur Web. Il est équipé de quatre voies pour la connexion d'appareils de terrain. Chaque voie peut, au choix, être utilisée pour le raccordement d'une tête de lecture/écriture RFID ou comme entrée/sortie TOR.
Les boîtiers de contrôle sont utilisés par exemple pour la commande et le contrôle du flux de matériel sur des lignes de production et pour le codage de supports de pièces dans les systèmes de transport et de convoyage.
Le boîtier de contrôle RFID transmet les données à l'API via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP ou EtherCAT.