1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Capteurs de débit en concept mécanique modulaire

Capteurs de débit en concept mécanique modulaire

  • Pour le raccordement de capteurs avec grande profondeur d'immersion
  • Utilisable pour des capteurs en céramique, V4A et titane
  • Plage de mesure légèrement évolutive grâce à la touche Teach
  • Affichage du flux et du point de commutation à l’aide d'une LED directement sur place
  • Variantes AC et DC

Capteurs de débit en concept mécanique modulaire



Contrôle de débit modulaire

Dans les applications où il n'est pas possible d'utiliser un contrôleur de débit à évaluation intégrée, ce sont des capteurs combinés à des boîtiers de contrôle qui sont utilisés. C'est le cas par exemple pour les utilisations dans les milieux à risques d’explosion, là où l’espace de montage est limité ou lorsque l'affichage doit être décentralisé. Les capteurs à boîtier en céramique conviennent à une utilisation dans des fluides agressifs.
L'assortiment comprend des boîtiers de contrôle pour une installation en armoire électrique ou pour un montage sur site. En fonction de l'appareil, il est possible de surveiller le débit, la température et/ou la rupture de fil. Tous les appareils indiquent le débit au moyen d'une rampe de LED.
Les boîtiers de contrôle pour le montage sur site sont connectés directement au contrôleur de débit sur le point de mesure au moyen des connecteurs M12.
Pour les applications dans les milieux à risques d’explosion, les capteurs et les boîtiers électroniques sont conçus et homologués selon la réglementation en vigueur pour l'utilisation dans des zones explosibles.