You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs pour vérins
  5. Haut courant de sortie pour l'emploi sur vérins à rainure en T

Détecteurs pour vérins - Haut courant de sortie pour l'emploi sur vérins à rainure en T

  • Variantes à trois conducteurs pour le raccordement sur une grande variété de commandes
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Variantes avec connecteur ou câble de liaison
  • Fixation par clip pour un montage rapide et un réglage simple
  • Montage facile par le dessus dans la rainure

Détecteurs pour vérins - Haut courant de sortie pour l'emploi sur vérins à rainure en T


Courant de charge élevé pour l’utilisation sur des vérins à rainure en T

Les détecteurs pour vérins à rainure en T pour applications à courant de charge élevé jusqu’à 500 mA peuvent être adaptés de manière fiable pour tous les types de vérins usuels. La fixation par clip ainsi que le positionnement facile dans la rainure en T permettent un montage facile à une main. La fixation du détecteur se fait via une vis à tête combinée, ce qui assure également une excellente résistance à la traction sur le câble.
La grande sélection d'adaptateurs permet le montage des détecteurs à rainure en T sur presque tous les vérins à rainure en T, les vérins cylindriques, les vérins à tirants, les vérins à corps profilé ou les vérins à fente trapézoïdale. Cela permet de réduire les besoins de stockage et les temps de montage.