You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. NG5012

Induktiver Sensor

NG5012

IGA2008-N/30m

Induktiver Sensor

NG5012

IGA2008-N/30m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NAMUR
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 33
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker NV0100, NV0200 oder andere zugelassene Schaltverstärker mit den Höchstwerten: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nennspannung DC [V] 8,2; (1kΩ)
Anschlussspannung DC [V] 5...25
Stromaufnahme [mA] < 1; (sperrend; leitend: > 2,1)
Ausgänge
Elektrische Ausführung NAMUR
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Leitungswiderstand [Ω] 50
Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Jahre] 4512
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] 240
Max. Eigeninduktivität [µH] 85
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 33
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 30 m, PVC; 2 x 0,5 mm²