Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OBF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 200 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
---|---|
Tastkopfgewinde | M3 |
Tastkopflänge [mm] | 20 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör optional |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|