Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OBF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 200 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Versione sonda | diritto |
---|---|
Filettatura della sonda | M3 |
Lunghezza sonda [mm] | 20 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori opzionali |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|