1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. Feldbus-Komponenten
  5. RFID 125 kHz - Auswertesysteme

RFID 125 kHz - Auswertesysteme

  • Zuverlässige Steuerung des Datenaustausches mit RFID-Antennen
  • Komfortable Gerätekonfiguration über einen Web-Server
  • Mit vier Kanälen zum Anschluss von RFID-Antennen oder digitalen I/Os
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen

RFID 125 kHz - Auswertesysteme



RFID 125 kHz - Auswertesysteme

Die RFID-Auswerteeinheit steuert den Datenaustausch zu den RFID-Antennen bzw. zur Sensor-/Aktuator-Ebene, kommuniziert mit der übergeordneten Steuerungsebene und ermöglicht die Gerätekonfiguration über einen Web-Server. Das Gerät verfügt über vier Kanäle zur Anbindung von Feldgeräten. Jeder Kanal kann wahlweise zum Anschluss eines RFID-Schreib-/Lesekopfs oder als digitaler Ein-/Ausgang verwendet werden. 
Anwendung findet die Auswerteeinheit z. B. bei der Materialflusssteuerung und -kontrolle in Fertigungslinien und bei der Codierung von Werkstückträgern in geführten Transport- und Fördersystemen. 
Die RFID-Auswerteeinheit überträgt die Daten an die SPS über PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP oder EtherCAT.