1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Systeme zur Signalisierung und Anzeige
  5. Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten

Systeme zur Signalisierung und Anzeige - Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten

  • Zur zuverlässigen Grenzwertüberwachung analoger Sensoren
  • Gut ablesbares LED-Display mit Rot-Grün-Wechselanzeige
  • Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
  • Kompakte Bauform mit hoher Schutzart


Systeme zur Signalisierung und Anzeige – Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten

Die Mini-Displays dienen zur Anzeige, Auswertung und Wandlung von analogen Signalen.  Das kompakte Gerät wird in den Signalweg zwischen einem  Sensor mit anlogen  4 .. 20 mA Ausgangssignal und der Steurerung eingebaut. Dies ermöglicht eine komfortable  Anzeige der Messwerte vor Ort. Neben der Anzeigefunktion verfügt das Display über eine Schaltfunktion zur Überwachung von Grenzwerten. Das Display kann auf eine Rot-Grün-Wechselanzeige umgestellt werden. So können kritische Prozesszustände oder Betriebsstörungen zuverlässig signalisiert werden.
Zusätzlich können die analogen Signale in digitale IO-Link-Signale umgewandelt werden.