Application | Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs |
---|
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 865...928 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 512 |
Type de mémoire | EEPROM |
Type de puce | Impinj Monza 4QT |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 64 |
Code produit électronique (EPC) | 128 bit |
Norme RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Température ambiante [°C] | -35...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -35...85 |
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 151 |
---|---|
Dimensions [mm] | 18 x 122 x 2 |
Matières | boîtier: plastique |
Unité d'emballage | 5 pièces |
---|