You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ST3406

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST3406

STR12AACE1

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST3406

STR12AACE1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Raccord process G 1/2 filetage extérieur
Application
Application zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 5
Liquides
Application zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0100 Ex
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 7
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 2...20
Liquides
Temps de réponse [s] 2...20
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Matières PTFE
Raccord process G 1/2 filetage extérieur
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, Silflex-PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm²