1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. ST3404

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

ST3404

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR12AAC/US-100-H

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Raccord process G 1/2 filetage extérieur
Application
Fluides Liquides; milieux agressifs
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 5
Liquides
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0100
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 2...20
Liquides
Temps de réponse [s] 2...20
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Matières PTFE
Raccord process G 1/2 filetage extérieur
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; Longueur de câble max.: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — ST3404-00 — 06.03.2003 —