You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RV6134

Codeur incrémental à arbre plein

RV6134

RV-1080-I24/L6

Codeur incrémental à arbre plein

RV6134

RV-1080-I24/L6

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cruus
Caractéristiques du produit
Résolution 1080 points
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 150
Sorties
Technologie HTL
Courant max. par sortie [mA] 50
Fréquence de commutation [kHz] 300
Version protection courts-circuits < 60 s
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 1080 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...100
Remarque sur la température ambiante
en cas de câble à pose fixe: -40 °C
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 64; (boîtier: IP 67; arbre: IP 64)
Tests / homologations
Tenue aux chocs
200 g
Tenue aux vibrations
30 g
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 46,7
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 12000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 20
Raccordement électrique
Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 300 m; radial, utilisation axiale possible
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)