You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RU1136

Codeur incrémental à arbre plein

RU1136

RU-5000-I05/L2E

Codeur incrémental à arbre plein

RU1136

RU-5000-I05/L2E

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Résolution 5000 points
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 10
Tension d'alimentation [V] 5 DC
Consommation [mA] 150
Sorties
Technologie TTL
Courant max. par sortie [mA] 20
Fréquence de commutation [kHz] 300
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 5000 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...100
Température de stockage [°C] -30...100
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 66
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 46
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 12000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 20
Bride de fixation Flasque synchro
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR; axial
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)