You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Transmetteurs, boîtier PA
  5. PX3254

Transmetteur de pression avec cellule de mesure céramique

PX3254

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Transmetteur de pression avec cellule de mesure céramique

PX3254

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [psi] 0...100
Raccord process taraudage 1/4" NPT filetage extérieur taraudage:M5
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...90
Pression d'éclatement min. [psi] 2175
Tenue en pression [psi] 1087
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...32 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] 0...100
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < 0,15; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (tient compte de l'écart de linéarité, du décalage du zéro et du gain (réglage des seuils))
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,05; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] 0,3; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 500
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
émission selon la directive automobile 2004/104/CE / CISPR 25
immunité aux parasites selon la directive automobile 2004/104/CE / ISO 11452-2
rayonnement HF 100 V/m
tenue aux impulsions ISO 7637-2 / niveau de sévérité 3
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Poids [g] 0,218
Matières inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage 1/4" NPT filetage extérieur taraudage:M5
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré