Boîtier | cylindrique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 400 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection hystérésis [%] | 1...15 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | cylindrique | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8" |
---|