Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 35; ((24 V)) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [m] | < 0,12; (Barrage photoélectrique) |
---|---|
Portée [mm] | < 40; (Système réflexion directe) |
Portée réglable | oui |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire |
---|---|
Dimensions [mm] | 28 x 16 x 56 |
Matières | PPO modifié |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 0,5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |