You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OF5068

Barrage photoélectrique émetteur

OF5068

OFS-OOKG/4M

Barrage photoélectrique émetteur

OF5068

OFS-OOKG/4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 4
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 700
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²