You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OA5201

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OA5201

OAH-CPKGT

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OA5201

OAH-CPKGT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 50
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Temporisation [s] 0,015...0,3 / 0,5...12
Zone de détection
Portée [mm] 200...800; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 15
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...55
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 85 x 36 x 100
Matières Polycarbonat
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Eléments de service
Temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement à sélectionner par commutateur
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20560
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M16 X 1,5
Diagrammes et courbes
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
Remarque : range % = réglage en % de la portée