Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | 12 x 30 x 12 |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 2 |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 300 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Sensibilité magnétique [mT] | 3 |
---|---|
Vitesse de passage [m/s] | < 5 |
Hystérésis [mm] | 1 |
---|---|
Répétabilité [mm] | 0,1 |
Température ambiante [°C] | -25...75 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Face active | frontal |
---|---|
Type de vérin | vérins cylindriques |
Dimensions [mm] | 12 x 30 x 12 |
Matières | aluminium; plastique |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|