You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KI5202

Détecteur capacitif

KI5202

KI-3015-ANKG/NI

Détecteur capacitif

KI5202

KI-3015-ANKG/NI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: KI5015 Comparaison de produits: KI5202 / KI5015 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 3...15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 13; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 3...15
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Immunité aux parasites augmentée oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques )
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²