You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs capacitifs
  4. Tous les détecteurs capacitifs
  5. KB5015

Détecteur capacitif

KB5015

KB-3020-BPKG/NI/10M

Détecteur capacitif

KB5015

KB-3020-BPKG/NI/10M

  • Haute immunité aux parasites
  • Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
  • Boîtier lisse en plastique contre des dépôts
  • Pour la détection de positions ou le contrôle de niveau
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 3...20
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 13; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 3...20
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Immunité aux parasites augmentée oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques )
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 778
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 81
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²