Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Portée [mm] | 3...20 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 8 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 10 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 40 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 3...20 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 20 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Immunité aux parasites augmentée | oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques ) |
CEM |
|
---|
Boîtier | cylindrique |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Matières | PBT |
Indication |
|
---|
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
---|
Fourniture |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|