You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IN5270

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IN5270

IND3004DBPKG/0,50M

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IN5270

IND3004DBPKG/0,50M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IN5251 Comparaison de produits: IN5270 / IN5251 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 26 x 26
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 3
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 1300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 26 x 26
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²